??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Series
209
Shaft Size
1-3/4 Inch
Part No.
131816
Description
P2B-SXR-112
Lubrication Feature
RE-LUBE
Weight
6.4 lbs
A
2.13 Inch
B
7.44 Inch
C
2.00 Inch
Dmin
5.50 Inch
Dmax
6.19 Inch
Bolt Diameter
1/2 Inch
G
0.90 Inch
H
0.75 Inch
J
4.28 Inch
L
2.50 Inch
M
2.13 Inch
R
0.75 Inch
S
1.38 Inch
U
3.38 Inch
V
6.76 Inch
W
0.69 Inch
X
0.12 Inch
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.